moduł I/O - IB ST ZF 24 DI32/2 - 2750675

Na rysunku przedstawiono wersję IB ST 24 BDO 32/2

Moduł cyfrowych wejść INTERBUS ST, 32 wejść, 24 V DC, podłączenie kablem 2-żyłowym, stopień ochrony IP20, składający się z części z zaciskami sprężynowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe moduły wejściowe INTERBUS-ST
Cyfrowe moduły wejściowe INTERBUS przewidziane są do przyłączania cyfrowych sygnałów sterujących, jak np. generowanych przez przyciski, łączniki krańcowe lub elektroniczne łączniki zbliżeniowe.
Standardowe moduły pokrywają zakresem swoich funkcji przeważającą część przypadków zastosowań.
Dostępne są oczywiście wszystkie typowe zalety użytkowe INTERBUS-ST, jak np. podłączenie wieloma przewodami oraz wtykana elektronika modułu.

Zalety

  • 32 wejścia cyfrowe
  • Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750675
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4017918126902
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,740 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij