moduł I/O - IB ST ZF 24 DIO 8/8/3-2A - 2750662

Na ilustracji widoczna wersja IB ST 24 DIO 8/8/3-2A

Moduł cyfrowych wejść/wyjść INTERBUS ST, 8 wejść, 24 V DC, 8 wyjść, 24 V DC, stopień ochrony IP20, składający się z: części zaciskowej z przyłączem sprężynowym i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe mod. wejść/wyjść INTERBUS umożliwiają podłączenie 8 czujników i 8 urządzeń wykonawczych w technice 3-przewodowej.
Elektronika modułu wykonana jest w formie wtykowej. W przypadku błędu pasywny blok podstawowy złączy pozostaje na szynie nośnej a aktywną elektronikę można wymienić szybko i sprawnie.
Wszystkie moduły zabezpieczone są przed zamianą biegunowości a wyjścia mają ponadto bezpieczniki chroniące przed skutkami zwarć. Stan bezpieczników jest kontrolowany i ich zadziałanie zgłaszane jest do sterownika.
Kontakt z uziemieniem tworzony jest automatycznie przy zatrzaśnięciu modułu na szynie nośnej.
Diody LED stanu wejść/wyjść i wskaźniki diagnozowania magistrali na górnej części elektroniki modułu informują w sposób ciągły o stanie modułu.
Wszystkie moduły mogą być oznaczone indywidualnie na obszernym, wyciąganym polu opisowym. Karty wtykowe opisywane są ręcznie, przy pomocy ploterów lub drukarek. Dodatkowo istnieje możliwość indywidualnego oznaczenia zacisków przy pomocy taśmy oznaczników.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750662
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918126919
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij