moduł I/O - IB ST ZF 24 AI 4/SF - 2750620

Na rys. przedstawiono wersję IB ST 24 AI 4/SF

Moduł analogowych wejść INTERBUS ST, 4 wejścia, 0 - 20 mA, 0 - 10 V, IP20, składający się z: części z zaciskami sprężynowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduły analogowych wejść INTERBUS-ST
Szeroka paleta analogowych modułów wejściowych INTERBUS umożliwia optymalny wybór produktu dla najróżniejszych przypadków zastosowań.
Przyłączane mogą być wszystkie dostępne na rynku standardowe czujniki analogowe z sygnałami napięciowymi, prądowymi lub temperaturowymi. Analogowe moduły wejściowe INTERBUS charakteryzują się szczególnie:
- wysoką dokł. pomiarów,
- bardzo szybkim odczytem wart. pom.,
- bardzo silnym tłumieniem zakłóceń i nap. równ.
- stabilnym źródłem napięcia zasilającego do przyłączenia biernych czujników
.
Ponadto, dzięki szeregowi działań gwarantowane jest wysokie bezpieczeństwo działania nawet w warunkach środowiska przemysłowego. Do działań tych, prócz zint. instalacji bezp., zalicza się:
- Nadzór watchdog procesora lub
- nadzór napięcia zasilania i 
przede wszystkim kompleks. działania EMC, takie jak np. nowa koncepcja ekranowania.
Dzięki temu istnieje możliwość oddzielnego przyłączenia ekranu w każdym kanale, bez potrzeby stosowania zewnętrznych układów. Połączenie z uziemieniem tworzone automatycznie jest przy zatrzaśnięciu modułu na szynie nośnej.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750620
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918108397
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij