moduł I/O - IB ST 24 AO 4/SF4 - 2750578

Na rysunku przedstawiono wersję IB ST 24 AO 4/SF

Analogowy moduł wyjściowy INTERBUS ST, rozdzielczość D/A 13 bit, 4 wyjścia, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, składa się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduły analogowych wyjść INTERBUS-ST
Analogowe moduły wyjściowe INTERBUS przeznaczone są do przyłączania urządzeń wykonawczych dla znormalizowanych zakresów napięć lub prądów, od 0 do 10 V lub od 0(4) do 20 mA albo od -10 V do +10 V.
We wszystkich kanałach sygnały udostępniane są równolegle, więc przyłącza urządzeń wykonawczych „prądowych" i „napięciowych" mogą być wymieszane.
- Wszystkie popularne urządzenia wykonawcze można przyłączać bez dodatkowych złączy krosujących.
- Diagnostyczne diody LED lokalnie i stale zapewniają informację o stanie.
- Wszystkie moduły mogą być oznaczone indywidualnie na obszernym, wyciąganym polu opisowym. Wtykane karty opisywane są ręcznie, przy pomocy ploterów lub drukarek.
- W przypadku błędu elektronikę modułu wystarczy wymienić. Pasywny blok zaciskowy pozostaje zamontowany na szynie z przewodami. Umożliwia to wymianę w przeciągu kilku sekund, bez użycia narzędzi.
- Bezpieczniki dostępne są z zewnątrz, co umożliwia usunięcie błędu w bardzo krótkim czasie.
- Połączenie z uziemieniem tworzone jest bezpośrednio na szynie nośnej.
- Do opisu bloków zaciskowych można używać standardowych materiałów opisowych (taśma oznaczników ZB-6 itp.).

Zalety

  • Standardowe typy sygnałów (napięcie i prąd)
  • Moduły rejestrowania temperatury

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750578
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918105037
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,600 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij