moduł I/O - IBS RT230 DI 16-T - 2750471

Na ilustracji widoczna wersja IBS RT 120 DI 16-T

Moduł cyfrowych wejść INTERBUS ST, 16 wejść, 120 V AC, podłączenie kablem 3-żyłowym, stopień ochrony IP20, bez zestawu łączników wtykowych:

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduły INTERBUS-RT z wejściami cyfrowymi
Te podzespoły wejściowe INTERBUS-RT są zaprojektowane tak, aby stanowiły ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w maszynach i instalacjach o niewielkiej liczbie I/O. Dzięki integracji w modułach funkcji złącza magistralnego ich konstrukcja jest niezwykle kompaktowa.
Cyfrowe moduły wejściowe dostępne są z 16 lub 32 wejściami w wersjach napięciowych 24 V DC, 120 V AC i 230 V AC.
Podłączenie czujników za pomocą przewodów 1-, 2-, 3-, lub 4-żyłowych bezpośrednio do modułu, opcjonalnie za pośrednictwem wtykanych zacisków śrubowych lub sprężynowych COMBICON. Poszczególne listwy zaciskowe są zakodowane w celu uniknięcia pomyłek podczas instalacji.
Dzięki zastosowaniu do podłączenia do magistrali INTERBUS wtykanych zacisków i łączników wtykanych D-SUB okablowanie jest pionowe. W przypadku awarii lub zmiany osprzętu moduły można wymienić w kilku ruchach.
Kontakt z uziemieniem tworzony jest automatycznie przy zatrzaśnięciu modułu na szynie nośnej lub podczas montażu na powierzchni.
Do krosowania dodatkowych poziomów potencjałów stosuje się odpowiednie adaptery.
Diody LED stanu i wskaźniki diagnozowania magistrali informują w sposób stały o stanie urządzeń.
Wszystkie moduły mogą być oznaczone indywidualnie na obszernym polu opisowym. Wtykowe karty opisywane są ręcznie, przy pomocy ploterów lub drukarek. Do dyspozycji pozostają również zapasowe pola opisowe do wszystkich typów modułów.
Do przenoszenia sygnałów danych z przewodów miedzianych na włókna światłowodowe służą wtyki przyłączeniowe INTERBUS OPTOSUB-PLUS.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750471
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918108366
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij