moduł I/O - IB ST 24 BDI 16/4 - 2750170

Moduł cyfrowych wejść INTERBUS ST, 16 wejść, 24 V DC, podłączenie kablem 4-żyłowym, stopień ochrony IP20, składający się z części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Standardowe moduły cyfrowych wejść INTERBUS-ST
Cyfrowe moduły wejściowe INTERBUS przewidziane są do przyłączania cyfrowych sygnałów sterujących, jak np. generowanych przez przyciski, łączniki krańcowe lub elektroniczne łączniki zbliżeniowe.
Standardowe moduły pokrywają zakresem swoich funkcji przeważającą część przypadków zastosowań.
Dostępne są oczywiście wszystkie typowe zalety użytkowe INTERBUS-ST, jak np. podłączenie wieloma przewodami oraz wtykana elektronika modułu.

Zalety

  • 16 wejść cyfrowych
  • Połączenie czujników w technice 4-przewodowej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750170
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 248 (C-8-2013)
GTIN 4017918108311
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij