Indukcyjność odsprzęgająca - LT-35 - 2749660

Indukcyjność odsprzężenia do bezpośredniego obwodu równoległego odgromników typu 2 i nie wyzwolonych odgromników typu 1, prąd znamionowy: 35 A. Szerokość obudowy: 35 mm (2TE)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2749660
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918108205
Numer taryfy celnej 85045000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij