Urządzenie z ochroną przed przepięciami - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

Puszka przyłączeniowa TAE (NFN) natynkowa z ochroną przed przepięciami do analogowych i cyfrowych gniazd telekomunikacyjnych (VDSL do 50 Mb/s, na krótkich odcinkach (< 300 m) do 100 Mb/s)

Cena:

119.83 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do montażu natynkowego
  • Trzy złącza wtykowe TAE6
  • Przeznaczony do DSL (ADSL2+)
  • Główny obszar zastosowań: telefony, automatyczne sekretarki, modemy i faksy
  • Do dwóch urządzeń krańcowych z kodowaniem N i jednego z kodowaniem F
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2749628
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 165 (C-4-2017)
GTIN 4017918108199
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,083 KGM
Numer taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij