Oznacznik do zacisków - ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 2749576

Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, GND, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 × 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Opisywane przy użyciu Computer Marking System lub ręcznie za pomocą B-STIFT
  • Składający się z pięciu pojedynczych etykiet o rastrze 17,5 mm
  • Płaski pasek oznaczeniowy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2749576
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2122 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 63 (C_6_2013)
GTIN 4017918099237
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,560 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij