Akcesoria do światłowodów - PSM-HCS-MICROSCOPE 100X - 2744898

Mikroskop do kontroli optycznej po zamontowaniu wtyku. Powiększenie 100x, z oświetleniem. Do wtyków B-FOC (ST®) / SC / SC-Duplex. Wymiary: (dł. x szer. x wys.) 148 x 44 x 23 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • 100-krotne powiększenie
  • Z uniwersalnym adapterem 2,5 mm do B-FOC (ST) / SC / FC
  • Certyfikat ISO 9001-2008
  • Z oświetleniem
  • Zasilanie dwiema bateriami AA

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2744898
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918595340
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,134 KGM
Numer taryfy celnej 90112090
Kraj pochodzenia US (Stany Zjednoczone)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij