Kabel sieciowy - FL CAT5 HEAVY CONF/ - 2744827

Rysunek przedstawia wariant bez wykończenia, bez wtyku RJ45

Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe , ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: 5,75 mm ± 0,15 mm, obustronnie konfekcjonowany z wtyczką RJ45, crossover lub line

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2744827
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ABNAAN -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 390 (C_8_2015)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 GRM
Numer taryfy celnej 85444993
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij