Złącze Inline - IB IL DO 4 AC-1A - 2742696

Rysunek przedstawia warianty IB IL DO 1 AC i IB IL DO 4 AC-1A

Moduł wyjść cyfrowych Inline, bez akcesoriów, 4 wyjścia, 12 do 253 V DC, 1 A, 3-przewodowy system przyłączania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2742696
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 70 (AX-2007)
GTIN 4017918890780
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij