Złącze Inline - IB IL DOR LV-SET - 2742641

Moduł dystansowy Inline, bez akcesoriów

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
W obrębie stacji Inline za pomocą złączki przekaźnikowej można przełączać napięcia, które nie występują w segmencie, w którym znajduje się złączka (np. przełączanie 230 V AC w segmencie 24 V DC). W takim wypadku przed i za złączką przekaźnikową należy umieścić złączkę dystansową. Dzięki temu zostaną zachowane przerwy pomiędzy poszczególnymi obszarami.
Złączki dystansowe przerywają mostki potencjału do napięcia głównego i segmentu, masy i uziemienie funkcyjnego. Do tych złączek nie podłącza się przewodów.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2742641
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 61 (AX-2007)
GTIN 4017918819156
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij