Złącze magistrali - IBS IL 24 BK DIO 16/16 - 2742586

Inline, Łącznik magistrali, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Kompletna stacja Inline składa się z łącznika magistrali INTERBUS, modułu wyjść cyfrowych z 16 wyjściami i modułu wejść cyfrowych z 16 wejściami. W pakiecie znajdują się wszystkie potrzebne wtyki Inline do podłączenia magistrali, zasilania i urządzeń peryferyjnych.
Moduły Inline można oznaczać za pomocą odchylnych oznaczników. Oznaczniki wyposażone są we wciskane etykietki, które można indywidualnie opisywać zgodnie z zastosowaniem. Poza tym do oznaczania punktów zacisków dostępna jest taśma typu Zack ZBFM-6...

Zalety

  • 16 wejść cyfrowych
  • 16 wyjść cyfrowych
  • Przyłączenie czujników w technice 2- i 3-przewodowej
  • Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2- i 3-przewodowej
  • Maksymalny dopuszczalny prąd obciążenia na czujnik: 250 mA
  • Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
  • Wskaźniki stanu i diagnozy
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2742586
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 245 (AX-2009)
GTIN 4017918603984
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,394 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij