Zdecentralizowane urządzenie I/O - ASI IO FL DIO 8/4/3 AB - 2741626

Ilustracja pokazuje wariant ASI IO FL DIO 8/4/4

Moduł cyfrowych wejść/wyjść A/B-Slave, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącze 2-, 3- i 4-żyłowe, 3 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, 2 A, przyłącze 2- i 3-żyłowe, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2741626
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 303 (AX-2005)
GTIN 4017918915230
Numer taryfy celnej 85176200
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij