Ręczne urządzenie adresowe - ASI CC ADR - 2741338

Ręczne urządzenie adresowe, do modułów AS-i

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

W systemie interfejsów AS każdy uczestnik (slave) ma unikalny adres komunikacyjny. Nadanie adresu może nastąpić za pośrednictwem urządzenia nadrzędnego lub urządzenia adresującego. Urządzenie adresujące ułatwia pracę podczas uruchamiania systemu AS-Interface. Umożliwia ono szybkie i łatwe zaopatrzenie uczestników magistrali w adresy, bez konieczności dysponowania rzeczywistą konstrukcją magistrali. Ponadto urządzenie adresujące umożliwia również wczytanie całych segmentów magistrali. Można sprawdzić działanie wejść i wyjść urządzeń podrzędnych. Urządzenie adresujące obsługuje zaawansowane funkcje specyfikacji AS-Interface 3.0. Dla modułów F-Line oraz ME-Line stosowany jest specjalny kabel adresowy z przyłączem cinch. Moduły S-Line mogą być łączone z urządzeniem adresowym standardowymi kablami M12/M12.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2741338
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 226 (C-6-2017)
GTIN 4017918190453
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,469 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij