AS-i-Gateway - ASI MA PB PL - 2741244

Brama AS-i do PROFIBUS DP, 31 pojedynczych urządzeń podrzędnych, stopień ochrony IP65, łącznie z podstawą EMS

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Opisywana brama AS Interface umożliwia podłączenie systemu AS-i 2.0 do magistrali PROFIBUS. Jest to uczestnik PROFIBUS DP o stopniu ochrony IP65. Obsługiwane i automatycznie ustawiane są szybkości transmisji danych do 12 Mb.
System AS-i projektowany jest bezpośrednio przy urządzeniu za pomocą klawiatury albo poprzez parametryzację za pośrednictwem programu. Brama posiada 2-cyfrowy 7-segmentowy wskaźnik służący wyświetlaniu statusu i diagnozowaniu błędów.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2741244
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918190040
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij