Zdecentralizowane urządzenie I/O - ASI IO SL DO 4/4 - 2741121

Moduł cyfrowych wejść/wyjść AS-i, 4 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, 0,5 A, przyłącze 2-żyłowe, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe mod. wejś. i wyjś. AS Interface S-Line w obudowie IP67 umożliwiają podłączenie cyfrowych czujników lub urz. wykonawczych do AS-i za pośrednictwem wtyku M8.
Do podłączenia modułów do AS-i stosuje się wtyk M12. Przy pomocy osobnego kabla adaptera 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR można podłączyć moduł S-Line do płaskiego kabla AS-i.
AS-i IO-Code 8
AS-i ID-Code 0
wejścia cyfrowe 0
wyjścia cyfrowe: 4
prąd roboczy z AS-i: 35 mA
prąd urz. wyk. do 0,5 A na wyjście
prąd urz. wyk. łącznie do 2 A

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2741121
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466985
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,107 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia SG (Singapur)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij