Zdecentralizowane urządzenie I/O - ASI IO SL DIO 8/4/4 - 2741118

Urządzenie cyfrowych wejść/wyjść AS-i, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącze 2-, 3-przewodowe, 4 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, 1,0 A, przyłącze 2-przewodowe, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe moduły wejściowe i wyjściowe AS Interface S-Line w obudowie o stopniu ochrony IP67 umożliwiają podłączenie cyfrowych czujników lub urządzeń wykonawczych do AS-i za pośrednictwem wtyku M8.
Do podłączenia modułów do AS-i stosuje się wtyk M12. Przy pomocy osobnego kabla adaptera 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR można podłączyć moduł S-Line do płaskiego kabla AS-i.
AS-i IO-Code 7
AS-i ID-Code 0
wejścia cyfrowe 4
wyjścia cyfrowe 4
prąd roboczy z AS-i 50 mA
prąd czujników łącznie do 200 mA
prąd urządzeń wykonawczych do 0,5 A na każde wyjście
prąd urządzeń wykonawczych łącznie do 2 A

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2741118
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466978
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij