Zdecentralizowane urządzenie I/O - ASI IO SL DI 4/4 - 2741095

Moduł cyfrowych wejść/wyjść AS-i, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącze 2- i 3-żyłowe, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe mod. wejś. i wyjś. AS Interface S-Line w obudowie IP67 umożliwiają podłączenie cyfrowych czujników lub urz. wykonawczych do AS-i za pośrednictwem wtyku M8.
Do podłączenia modułów do AS-i stosuje się wtyk M12. Przy pomocy osobnego kabla adaptera 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR można podłączyć moduł S-Line do płaskiego kabla AS-i.
AS-i IO-Code 0
AS-i ID-Code 0
wejścia cyfrowe: 4
wyjścia cyfrowe: 0
prąd roboczy z AS-i: 50 mA
prąd czujników łącznie do 200 mA

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2741095
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 304 (AX-2005)
GTIN 4017918466954
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,112 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia SG (Singapur)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij