Zdecentralizowane urządzenie I/O - ASI IO PL DI 4/4 - 2741053

Moduł cyfrowych wejść/wyjść AS-i, pojedyncze urządzenie podrzędne, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, 2 A, przyłącze 3-żyłowe, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe moduły wejść/wyjść AS Interface S-Line w obudowie o stopniu ochrony IP67 umożliwiają podłączenie cyfrowych czujników lub urządzeń wykonawczych do AS-i za pośrednictwem zacisków sprężynowych i gwintowanych dławnic kablowych Pg.
Moduły podłączane są do AS-i przy pomocy kabli płaskich ze złączami wkłuwanymi albo kablami okrągłymi poprzez standardowe podstawy EMS/EEMS. Niezbędne są do tego osobne płyty montażowe.
AS-i IO-Code 0
AS-i ID-Code 0
wejścia cyfrowe 4
wyjścia cyfrowe: 0
prąd roboczy z AS-i: 40 mA
prąd czujników łącznie do 160 mA

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2741053
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918189877
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij