Zdecentralizowane urządzenie I/O - ASI IO FL DIO 8/4/4 - 2741037

Moduł cyfrowych wejść/wyjść AS-i, pojedyncze urządzenie podrzędne, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącze 2-, 3- i 4-żyłowe, 4 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, 2 A, przyłącze 2- i 3-żyłowe, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe moduły wejściowe i wyjściowe AS Interface F-Line w obudowie o stopniu ochrony IP67 umożliwiają podłączenie cyfrowych czujników lub urządzeń wykonawczych do AS-i za pośrednictwem wtyku M12.
Moduły podłączane są do AS-i kablami płaskimi ze złączami wkłuwanymi. Niezbędna jest do tego osobna płyta montażowa 27 41 14 7 ASI CC BP FL 8.
AS-i IO-Code 7
AS-i ID-Code F
wejścia cyfrowe: 4
wyjścia cyfrowe: 4
prąd roboczy z AS-i: 35 mA
prąd czujników łącznie do 200 mA
prąd urządzeń wykonawczych do 2 A na każde wyjście
prąd urządzeń wykonawczych łącznie do 4 A

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2741037
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918189853
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij