Złącze Inline - IB IL 24 SAFE 1 - 2740782

Złącze bezpieczeństwa, bez akcesoriów, 2 styki zwierne, 24 V DC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduł do urządzeń zabezpieczających przeznaczony jest do stosowania w zakresie napięcia 24 V stacji INTERBUS-Inline. Może służyć również jako przekaźnik bezpieczeństwa wyłącznika awaryjnego, wyłącznika drzwi bezpieczeństwa i pomocniczych urządzeń przełączających. .
W zależności od okablowania spełnione są różne kategorie bezpieczeństwa.
Działanie obwodu zabezpieczającego polega na tym, że przy otwarciu obwodu wejściowego styki bezpieczeństwa otwierają się i bezpiecznie zamykany jest obwód następnego segmentu systemu Inline.
Obwód segmentu zabezpieczonego zaczyna się na zacisku IB IL SAFE 1 i kończy na ostatnim zacisku nowego zasilania lub na końcach stacji. W obwodzie tego segmentu należy stosować tylko moduły Inline, które specjalnie do tego celu są produkowane. Informacji o tym należy szukać w aktualnej karcie danych modułu IB IL SAFE 1 lub w Internecie.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2740782
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 100 (AX-2007)
GTIN 4017918193799
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij