Złącze Inline - IB IL 24 DO 2-NPN - 2740119

Moduł wyjść cyfrowych Inline, bez akcesoriów, 2 wyjścia, 24 V DC, połączenie npn, 2-, 3- i 4-przewodowy system przyłączania

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline.
Służy jako wyjście sygnałów cyfrowych.

Zalety

  • 2 wyjścia cyfrowe, wysterowywane ujemnym potencjałem
  • Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 2-, 3- i 4-przewodowej
  • Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
  • Prąd sumaryczny złączki szynowej: 1 A
  • Wyjścia zabezpieczone zwarciowo i przeciążeniowo
  • Wskaźniki stanu i diagnozy
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2740119
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 69 (AX-2007)
GTIN 4017918570095
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij