Złącze magistrali - IL PB BK - 2740054

Na rysunku przedstawiono wersję IL PB BK-PAC

Złącze magistralne PROFIBUS, dla standardowej magistrali PROFIBUS DP, 24 V DC, bez akcesoriów

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złącze mag. obiektowej PROFIBUS DP umożliwia pracę elastycznym zespołom automat. Inline również w sieciach PROFIBUS.
Złącze magistralne umożliwia przyłączenie stacji Inline do sieci PROFIBUS DP w dowolnym miejscu.
Urządzenie jest dla PROFIBUS urządzeniem podrzędnym (slave), a dla podrz. mag. lok. urz. nadrz. (master).
Adres urządzenia podrzędnego PROFIBUS można łatwo ustawić od zewnątrz łącznikami DIP. PROFIBUS przyłączany jest 9-polowym wtykiem D-SUB (np. SUBCON-PLUS-PROFIB firmy Phoenix Contact). Napięcie robocze do złącza magistralnego i elektroniki przyłączonych złączy automatyzacyjnych można doprowadzić oddzielnym wtykiem zasilającym.
Dla celów projektowych PROFIBUS, wraz z produktem dostarczana jest dyskietka z odpowiednim GSD (głównymi danymi urządzenia). Sprawdzona funkcja diagnozowania Inline obsługiwana jest przez złącze magistralne PROFIBUS DP, podobnie jak typowe dla PROFIBUS DP telegramy diagnozowania. LEDy umożliwiają precyzyjną diagnozę na miejscu.
Przy projektowaniu należy przestrzegać:
Całkowity prąd logiki złączy przyłączonych do złącza magistralnego PROFIBUS DP nie może być większy od dopuszczalnego prądu całkowitego 2A. Ilość możliwych do podłączenia złączy może być zatem - odpowiednio do konfiguracji stacji - mniejsza niż 63.
Oferta produktów firmy Phoenix Contact obejmuje uzupełniające elementy PROFIBUS, jak np. konwertery złączy światłow. z asortym. PSM.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2740054
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918453213
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij