Sterownik programowy - CD IBS PCI SC RTX - 2737423

Łącznie ze sterownikami programowymi i dokumentacją na CD, sterownik jako RTDLL, sterownik sprzęgający dla równoległego dostępu do Windows i złącza HLI jako RTDLL, łącznie z dokumentacja online (jako licencja deweloperska)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Maszyny PC podbijają coraz bardziej świat automatyki, znajdujac zastosowanie przy budowie urządzeń. Przy tym maszynom PC stawiane są istotne wymagania zarówno w zakresie bezpieczeństwa aplikacji, jak i determinizmu dostępu do danych. Za pomocą rozszerzenia czasu rzeczywistego Venturcom RTX można obecnie stosować na PC aplikacje techniki regulacyjnej i sterowników ruchu, stawiające podwyższone wymagania w zakresie determinizmu i stabilności systemu. Przodującym procesem na tym komputerze jest wówczas środowisko czasu rzeczywistego Venturcom - system operacyjny Windows pracuje równolegle. Wspierane podzespoły PCI integrują INTERBUS z rozszerzonymi danymi granicznymi (8192 punktów danych) i sprawdzonym diagnozowaniem G4 w środowisku. 30 kB NVRAM dla danych remanencyjnych i bezpośrednie wyjścia dla przycisków / wyświetlaczy rozszerzają maszynę PC do rozmiarów prawdziwego urządzenia sterowniczego. W tym celu, z pomocą kompilatorów C (np. Visual Studio V6.0 Visual C/C++), programowana jest aplikacja, która przejmuje sterowanie instalacją. System operacyjny Windows zapewnia komunikację z otoczeniem (rozproszony system sterowania, MES, bazy danych) i wizualizację.
Oprogramowanie składa się ze sterownika programowego, jednego prostego interfejsu aplikacyjnego (HLI) i jednego sterownika sprzęgającego do komunikacji pomiędzy środowiskiem Windows i środowiskiem Venturcom. Mowa tu o nieograniczonej licencji dweloperskiej.
Potrzebne licencje czasu przebiegu (tzw. Laufzeit-Lizenzen) w celu rozszerzenia czasu rzeczywistego można uzyskać oddzielnie u producenta Venturcom (www.vci.com).
Dodatkowo u innych oferentów są do dyspozycji sterowniki programowe dla innych systemów operacyjnych (Linux, QNX itd.) lub układy sterowania bazujące na IEC 61131 (Klöpper & Wiege, 3S itd.).

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2737423
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918974329
Numer taryfy celnej 49111010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij