Złącze magistrali - FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX - 2736741

Łącznik magistralny PROFINET otwiera magistralę lokalną, umożliwiając przyłączenie 16 modułów. Dalsze funkcje: 100 Mb/s, funkcja autonegocjacji, funkcja Autocrossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 wejść cyfrowych, diagnostyka z dokładnością do kanału, zabezpieczenie zwarciowe/przeciążeniowe, szybkozłącza M12

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • PROFINET
  • 8 wejść 24 V DC
  • Przyłącze M12 z szybkim ryglowaniem SPEEDCON
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2736741
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI41A -
GTIN 4046356042659
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 335,200 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij