Zdecentralizowane urządzenie I/O - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

Urządzenie magistrali lokalnej ma wejścia i wyjścia cyfrowe. Działanie: 16 wejść cyfrowych, czas filtrowania 3 ms, 16 wyjść cyfrowych, każde 500 mA, przełączne 500 KBod / 2 MBod, strategia diagnostyczna, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, szybkozłącza M12 8-polowe

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Elastyczne doprowadzenie zasilania
  • Szybkie ryglowanie SPEEDCON
  • Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
  • Wskaźniki stanu i diagnostyki
  • Przyłącze przelotowe złączem wtykowym M12

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2736738
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI434 -
GTIN 4046356042642
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 400,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij