Zasilacz - ASI QUINT 100-240/4.8 EFD - 2736699

Zasilanie AS Interface, 4.8 A, zintegrowany czujnik zwarcia doziemnego, stopień ochrony IP20

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Zasilanie dla systemów AS-Interface. Do zasilania systemów AS-Interface wykorzystywane są specjalne moduły o zakresie napięcia wyjściowego 29,5 V - 31,6 V DC. Poza tym system AS-i wymaga odsprzężenia sieci danych w zasilaczu, aby móc przenosić sygnały komunikacyjne po przewodzie energetycznym. ASI QUINT 100-240/2.4 EFD może zasilać systemy AS-i do 2.4 A.
Bezpieczeństwo dzięki automatycznemu wykrywaniu zwarć doziemnych. Jeżeli w systemie AS-Interface wystąpią dwa zwarcia doziemne, to może to spowodować uruchomienie maszyn lub problemy z ich zatrzymaniem. ASI QUINT posiada zintegrowany czujnik do wykrywania zwarć doziemnych. Zwarcie doziemne jest sygnalizowane za pomocą LED oraz wyjcia sygnalizacyjnego.

Zalety

  • Wbudowane filtry gwarantują, że modulowane strumienie danych nie zostaną zakłócone
  • Zintegrowana kontrola stanu izolacji sygnalizuje zwarcia po stronie wtórnej
  • Wejście szerokozakresowe do pracy we wszystkich znanych sieciach AC i DC
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2736699
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI6N1 -
GTIN 4017918959685
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 900,000 GRM
Numer taryfy celnej 85044030
Kraj pochodzenia TH (Tajlandia)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij