Zdecentralizowane urządzenie I/O - FLS DN M12 DI 16 M12 - 2736327

Urządzenie stacjonarne do DeviceNet™ wyposażone jest w 16 wejść cyfrowych. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. Prąd znamionowy urządzenia wynosi 1,2 A.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Elastyczne doprowadzenie zasilania
  • Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
  • Szybkie ryglowanie SPEEDCON
  • Wskaźniki stanu i diagnostyki
  • Przyłącze przelotowe złączem wtykowym M12
  • Łącznik z kodowanym adresem, z bezpośrednim dostępem
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2736327
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI4A4 -
GTIN 4017918960087
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 310,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij