Złącze magistrali - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

Łącznik magistralny INTERBUS umożliwia podłączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników. Pozostałe funkcje: prosta instalacja plug&play 8 wejść cyfrowych, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, szybkozłącza M12

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Modułowy łącznik magistrali Fieldline do sieci INTERBUS z ośmioma wejściami cyfrowymi

Zalety

  • INTERBUS
  • 8 wejść 24 V DC
  • Przyłącze M12 z szybkim ryglowaniem SPEEDCON
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2736301
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 210 (C-6-2017)
GTIN 4017918951061
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,280 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij