Zdecentralizowane urządzenie I/O - FLS PB M12 DO 8 M12-2A - 2736110

Urządzenie stacjonarne do PROFIBUS wyposażone jest w 8 wyjść cyfrowych, o obciążalności 2 A każde. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Elastyczne doprowadzenie zasilania
  • Wskaźniki stanu i diagnostyki
  • Szybkie ryglowanie SPEEDCON
  • Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
  • Przyłącze przelotowe złączem wtykowym M12
  • Łącznik z kodowanym adresem, z bezpośrednim dostępem
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2736110
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899578
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,338 KGM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij