Profil - UM 45-PROFIL 235CM - 2735441

Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, otwarta, szerokość profilu (wewnętrzna): 41,85 mm, długość: 2350 mm, połączenie poprzeczne: bez złącza magistrali, wysokość: 44,8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Możliwości opisywania na części bocznej UM ...-SES materiałem oznaczeniowym SS-ZB firmy Phoenix Contact
  • Szybki montaż
  • Elastyczność kształtu i wielkości
  • Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy
  • Wysoka mechaniczna stabilność przez połączenie śrubami elementów bocznych z profilem
  • Istnieje możliwość bezpośredniego montażu modułu na ścianie za pomocą kołnierza mocującego UMK-BF
  • Mocowanie kabla na części bocznej UM ...-SEK (mocowanie opaskami kablowymi, które nie wchodzą w zakres dostawy)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2735441
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key ACHDBA -
Strona katalogu Strona 341 (CC_2002)
GTIN 4017918589554
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 485,710 GRM
Numer taryfy celnej 39162000
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij