Zdecentralizowane urządzenie I/O - IBS RL 24 DO 16/8-R-LK-2MBD - 2734507

Na rysunku przedstawiono wersję IBS RL 24 DO 16/8-R-LK

Cyfrowe urządzenie wejściowe dla INTERBUS, technologia światłowodowa 2 MBod, 16 wejść z odczytem stanu (24 V DC), przyłącze czujników przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67

Cena:

737.96 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

W surowych warunkach otoczenia lub przy wysokich wymaganiach, jeśli chodzi o diagnozowanie systemu, do dyspozycji są moduły INTERBUS-Ruggedline. Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność, moduły te są wyposażone w obudowę z cynkowego odlewu ciśnieniowego (stopień ochrony IP67). Możliwy jest więc np. montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pistoletu do zgrzewania.
Każdy moduł Ruggedline składa się z płyty montażowej i modułu elektronicznego. Moduł elektroniczny zatrzaskuje się na płycie montażowej i w razie potrzeby mocuje się dwoma śrubami.
Za pomocą rozbudowanej diagnostyki można jednoznacznie lokalizować błędy urządzeń peryferyjnych. Np. zgłaszane są zwarcia w zasilaniu czujników w grupach po 4 wejścia. W przypadku zwarcia na jakimś wyjściu jest ono bezpośrednio wyprowadzane na wyświetlacz. Informacje te przekazywane są do sterownika, jak również pokazywane na module.
W przypadku modułów z przyłączem światłowodowym diagnostyka idzie jeszcze jeden krok dalej. Przez zastosowanie najnowszej techniki światłowodowej w sposób ciągły badana jest i optymalnie regulowana jakość toru transmisji. Również te informacje są dostępne zarówno na sterowniku jak i na module. Te dodatkowe właściwości umożliwiają rozpoznanie powolnego pogarszania się toru transmisji, zanim wystąpią błędy w transmisji lub transmisja zostanie przerwana.
W przypadku modułów Ruggedline medium magistrali jest do wyboru. Poza odmianami z przyłączem światłowodowym (włókna polimerowe) dostępne są również moduły do stosowania z przewodami ze skrętki dwużyłowej. Zmiana z instalacji światłowodowej na medium miedziane za pośrednictwem odpowiedniego adaptera wtykowego możliwa jest w każdym momencie.
Podłączenie magistrali odbywa się poprzez wtyk o stopniu ochrony IP67, który doprowadza do modułu zarówno sygnał magistrali jak i zasilanie. W przypadku wykorzystywania techniki szybkozłączy QUICKON i kabla światłowodowego proste przygotowanie polega na podłączeniu kabla zasilającego za pomocą zwykłych narzędzi do cięcia i montażu.

Zalety

  • Wytrzymała obudowa metalowa
  • Liczne funkcje diagnostyczne
  • Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania
  • Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2734507
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918823535
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,810 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij