Rozrusznik silnika - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - 2734497

Elektromechaniczny wyłącznik silnika napędu nawrotnego dla INTERBUS, technologia światłowodowa 2 MBod, wejścia (24 V DC), zintegrowany przekaźnik ochronny silnika (220 V AC do 480 V AC, maksymalnie 8 A), przyłącze czujników przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wytrzymała obudowa metalowa
  • Obsługa awaryjna przy urządzeniu lub poprzez zewnętrzne elementy obsługi
  • Liczne funkcje diagnostyczne łącznie z monitoringiem prądu silnika
  • Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS ze światłowodem i napięciem zasilania
  • Łączniki wtykowe COMBICON do wyjścia silnika
  • Łączniki wtykowe M12 do wejść cyfrowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2734497
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI517 -
GTIN 4017918974190
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3 800,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij