Rozrusznik silnika - IBS IP 400 ME-MLR R-8A DI4F - 2732949

Na rysunku przedstawiono wersję IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F

Elektromechaniczny rozrusznik silnika, moduł elektroniczny bez dolnej części obudowy, 1-kanałowy rozrusznik nawrotny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

>>! Artykuły zapasowe (moduły elektroniczne) do rozruszników silnika: 28 36 515 IBS IP 400 MLR R-8A DI 4/4-F bez dolnej części obudowy 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - patrz Akcesoria rozruszników silnika) !<<
Moduły rozruszników silnika umożliwiają przełączanie standardowych silników prądu zmiennego poprzez sieć INTERBUS i są dostępne w dwóch wariantach obudowy.
Obudowa standardowa o stopniu ochrony IP 54 nadaje się w szczególności do stosowania bezpośrednio na maszynach i urządzeniach transportu bliskiego, a wariant ze stali szlachetnej, o stopniu ochrony IP 67, przeznaczony jest do montażu w urządzeniach przemysłu spożywczego.
Rozruszniki silnika INTERBUS dostępne są w różnych odmianach, obejmujących najważniejsze przypadki stosowania.
Za pomocą 1- i 2-kanałowych rozruszników silnika można sterować napędami bezpośrednimi, a do zastosowań z różnymi kierunkami biegu dostępne są warianty o odwracanym obciążeniu.
Gdy konieczne są różne prędkości, odpowiednie sterowanie oferują regulatory prędkości obrotowej.
Dalsze zalety to:
- prosty montaż i wtykowa technika przyłączy,
- możliwość wymiany modułów elektronicznych,
- sieć zasilająca:
rozruszniki silnika 400 V AC / 20 A
regulatory prędkości obrotowej 500 V AC / 20 A
- na module różnorodne wskaźniki stanu i diagnostyki,
- możliwość uruchamiania bez magistrali za pomocą funkcji obsługi ręcznej (w przypadku VFD dodatkowo poprzez RS 232),
- wejścia do podłączenia czujników i
- obudowa ze stali szlachetnej o wysokiej wytrzymałości na środki czyszczące oraz
- stosownie do urządzenia obudowa z blachy stalowej z wtykowymi przepustami kablowymi dla gotowych kabli.

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2732949
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 430 (AX-2009)
GTIN 4017918173647
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,298 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij