Rozrusznik silnika - IBS IP 400 ME-ELR R-3A DI4F - 2732910

Elektroniczny rozrusznik silnika, moduł elektroniczny bez dolnej części obudowy, 1-kanałowy rozrusznik nawrotny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

>>! Produkt zamienny (elektronika modułu) do wyłącznika silnikowego: 28 36 502 IBS IP 400 ELR R-3A DI 4/4-F bez podstawy obudowy 27 32 868 IBS IP 400 MBH-F - por. akcesoria wyłącznika silnikowego) !<<
Moduły wyłączników silnikowych umożliwiają włączanie standardowych silników trójfazowych za pośrednictwem magistrali INTERBUS i są dostępne w dwóch wersjach obudowy.
Standardowa obudowa, ze stopniem ochrony IP54, przystosowana jest w szczególności do stosowania bezpośrednio na maszynach i instalacjach transportowych, podczas gdy wersja ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP67 stosowana jest w przemyśle spożywczym.
Do dyspozycji są różne wersje wyłączników silnikowych z przyłączem INTERBUS, spełniające wymogi większości ważniejszych aplikacji.
Jedno i dwukanałowe wyłączniki silnikowe pozwalają sterować napędami z rozruchem bezpośrednim. W przypadku zastosowań z różnymi kierunkami ruchu dostępne są wersje dla napędu nawrotnego.
Jeżeli potrzebne są różne prędkości obrotowe, regulator prędkości zapewnia odpowiednie wysterowanie.
Dalsze charakterystyczne cechy:
- łatwy montaż i połączenia wtykowe,
- wymienna elektronika modułów,
- pobór energii z sieci:
wyłącznik silnikowy 400 V AC/20 A.
regulator prędkości obrotowej 500 V AC/20 A.
- liczne wskaźniki stanu i diagnozowania na module,
- możliwe uruchamianie ręczne bez magistrali (dla VFD dodatkowo przez RS-232),
- wejścia inicjatorów do przyłączenia czujników oraz
- obudowa ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na środki czyszczące oraz
- dostosowana do instalacji obudowa z blachy stalowej, z wtykanymi przepustami do kabli konfekcjonowanych.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2732910
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918173616
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij