moduł I/O - IB L2 BOX 24 DIO2/2/4 M12-2A-D - 2732787

Na ilustracji widoczna wersja IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

moduł cyfrowych wejść/wyjść, 2 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącza 4-żyłowe, 2 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, 2 A, przyłącza 3-żyłowe, stopień ochrony IP65/67, z wejściami lub wyjściami połączonymi krzyżowo

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduły 2 wejść/wyjść cyfrowych INTERBUS-Loop w obudowach o stopniu ochrony IP67 umożliwiają podłączenie do INTERBUS-Loop 2 cyfrowych czujników lub urządzeń wykonawczych za pomocą wtyków M12.
Podłączenie modułów do INTERBUS-Loop 2 za pośrednictwem technologii szybkiego łączenia QUICKON.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2732787
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918173395
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,234 KGM
Numer taryfy celnej 85371098
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij