Zdecentralizowane urządzenie I/O - IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK-2MBD - 2732486

Na rysunku przedstawiono wersję IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK

Cyfrowe urządzenie wejściowo-wyjściowe dla INTERBUS, technologia światłowodowa 2 MBod, cztery wejścia (24 V DC), dwa wyjścia (24 V DC 0,5 A) przyłącze czujników / urządzeń wykonawczych przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wytrzymała obudowa metalowa
  • Liczne funkcje diagnostyczne
  • Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego
  • Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2732486
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI513 -
GTIN 4017918187118
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 650,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij