Rozrusznik silnika - IB L2 IP 500 MLR 4-6A - 2732389

Wyłącznik silnika, INTERBUS-Loop 2, do podłączenia czterech silników, stopień ochrony IP54

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Czterokanałowy wyłącznik silnika ze zintegrowanym bezpiecznikiem umożliwia włączanie czterech trójfazowych silników standardowych lub przełączanie kierunku obrotu dwóch standardowych silników trójfazowych za pośrednictwem INTERBUS-Loop 2.
Obudowa o stopniu ochrony IP54 umożliwia zastosowanie bezpośrednio w maszynach i instalacjach. Zintegrowane zabezpieczenie silnika wykorzystuje termistory.
Dzięki zastosowaniu technologii podłączania QUICKON wyłącznik silnika doskonale integruje się z siecią INTERBUS Loop 2.
Dalsze charakterystyczne cechy działania urządzenia:
- łatwy montaż i połączenia wtykowe,
- zasilanie z sieci 500 V AC / 20 A i
- szerokie informacje o statusie i wynikach diagnostyki urządzenia.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2732389
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918171421
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij