Złącze magistrali - IBS L2 IP 24 BK-T - 2732376

złącze magistralne z odgałęzieniem INTERBUS-Loop 2, 24 V DC, stopień ochrony IP65/67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złącze magistralne INTERBUS-Loop 2 o stopniu ochrony IP67, jako uczestnik magistrali zdalnej lub zdalnej magistrali instalacyjne otwiera INTERBUS-Loop 2 i umożliwia w ten sposób podłączenie do magistrali INTERBUS czujników i urządzeń wykonawczych:
jako bezpośredni uczestnik Loop 2 lub poprzez moduły wejścia/wyjścia INTERBUS Loop 2.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2732376
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918171322
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,939 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij