moduł I/O - IB L2 BOX 24 DI 8/4 M12 - 2731995

Na ilustracji widoczna wersja IB L2 BOX 24 DI 4/4 M12

Moduł wejść cyfrowych, 8 wejścia cyfrowe, 24 V DC, podłączenie kablem 4-żyłowym, stopień ochrony IP65/67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduły 2 wejść/wyjść cyfrowych INTERBUS-Loop w obudowach o stopniu ochrony IP67 umożliwiają podłączenie do INTERBUS-Loop 2 cyfrowych czujników lub urządzeń wykonawczych za pomocą wtyków M12.
Podłączenie modułów do INTERBUS-Loop 2 za pośrednictwem technologii szybkiego łączenia QUICKON.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2731995
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918171346
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij