moduł I/O - IB L2 BOX AO 1/2/I M12 - 2731937

Moduł wyjść analogowych, 1 wyjście analogowe, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, podłączenie kablem 2-żyłowym, stopień ochrony IP65/67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduły wyjść analogowych w obudowach o stopniu ochrony IP67 umożliwiają podłączenie do INTERBUS analogowych urządzeń wykonawczych za pomocą wtyków M12.
Moduły analogowe posiadają kanał, który może służyć do przesyłania natężenia (0 - 20 mA, 4 - 20 mA) lub napięcia (10 V) w siatce 12-bitowej.
Wszelkie analogowe urządzenia wykonawcze łączone są wtykami M12, magistrala INTERBUS Loop 2 przy pomocy techniki szybkiego łączenia QUICKON.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2731937
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171377
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij