Zdecentralizowane urządzenie I/O - IBS RL 24 DO 8/8-2A-T - 2731856

Na rysunku przedstawiono wersję IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK-2MBD

Cyfrowe urządzenie wejściowo-wyjściowe dla INTERBUS, twisted pair 500 kBod 8 wyjść (24 V DC 2 A) przyłącze urządzeń wykonawczych przez 5-polowe styki żeńskie M12, wytrzymała obudowa metalowa, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

W surowych warunkach otoczenia lub przy wysokich wymaganiach, jeśli chodzi o diagnozowanie systemu, do dyspozycji są moduły INTERBUS-Ruggedline. Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność, moduły te są wyposażone w obudowę z cynkowego odlewu ciśnieniowego (stopień ochrony IP67). Możliwy jest więc np. montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pistoletu do zgrzewania.
Każdy moduł Ruggedline składa się z płyty montażowej i modułu elektronicznego. Moduł elektroniczny zatrzaskuje się na płycie montażowej i w razie potrzeby mocuje się dwoma śrubami.
Za pomocą rozbudowanej diagnostyki można jednoznacznie lokalizować błędy urządzeń peryferyjnych. Np. zgłaszane są zwarcia w zasilaniu czujników w grupach po 4 wejścia. W przypadku zwarcia na jakimś wyjściu jest ono bezpośrednio wyprowadzane na wyświetlacz. Informacje te są przekazywane do sterownika, jak również pokazywane na module.
W przypadku modułów z przyłączem światłowodowym diagnostyka idzie jeszcze jeden krok dalej. Przez zastosowanie najnowszej techniki światłowodowej w sposób ciągły badana jest i optymalnie regulowana jakość toru transmisji. Również te informacje są dostępne zarówno na sterowniku jak i na module. Te dodatkowe właściwości umożliwiają rozpoznanie powolnego pogarszania się toru transmisji, zanim wystąpią błędy w transmisji lub transmisja zostanie przerwana.
W przypadku modułów Ruggedline medium magistrali jest do wyboru. Poza odmianami z przyłączem światłowodowym (włókna polimerowe) dostępne są również moduły do stosowania z przewodami ze skrętki dwużyłowej. Zmiana z instalacji światłowodowej na medium miedziane za pośrednictwem odpowiedniego adaptera wtykowego możliwa jest w każdym momencie.
Podłączenie magistrali odbywa się poprzez wtyk o stopniu ochrony IP67, który doprowadza do modułu zarówno sygnał magistrali jak i zasilanie. W przypadku wykorzystywania techniki szybkozłączy QUICKON i kabla światłowodowego proste przygotowanie polega na podłączeniu kabla zasilającego za pomocą zwykłych narzędzi do cięcia i montażu.
Światłowodowy kabel magistrali, np. mostek pomiędzy 2 modułami, który przygotowuje sam użytkownik, musi mieć długość przynajmniej jednego metra. W przypadku krótszych mostków kablowych należy stosować wyłącznie gotowe mostki kablowe firmy Phoenix Contact.

Zalety

  • Wytrzymała obudowa metalowa
  • Liczne funkcje diagnostyczne
  • Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego
  • Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2731856
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 237 (C-6-2017)
GTIN 4017918187088
Numer taryfy celnej 85176200
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij