Złącze magistrali - IBS RL 24 BK RB-T-T - 2731063

Na rysunku przedstawiono wersję IBS RL 24 BK RB-LK-LK

Łącznik magistralny z odejściem magistrali zdalnej do INTERBUS, Twisted-Pair 500 kBod, wytrzymała obudowa metalowa o stopniu ochrony IP67, montaż beznarzędziowy na osobnej płycie montażowej, możliwe zastosowanie bezpośrednio na robocie spawalniczym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

W surowych warunkach otoczenia lub przy wysokich wymaganiach, jeśli chodzi o diagnozowanie systemu, do dyspozycji są moduły INTERBUS-Ruggedline. Aby zapewnić wysoką dyspozycyjność, moduły te są wyposażone w obudowę z cynkowego odlewu ciśnieniowego (stopień ochrony IP67). Możliwy jest więc np. montaż w bezpośrednim sąsiedztwie pistoletu do zgrzewania.
Każdy moduł Ruggedline składa się z płyty montażowej i modułu elektronicznego. Moduł elektroniczny zatrzaskuje się na płycie montażowej i w razie potrzeby mocuje się dwoma śrubami.
Za pomocą rozbudowanej diagnostyki można jednoznacznie lokalizować błędy urządzeń peryferyjnych. Np. zgłaszane są zwarcia w zasilaniu czujników w grupach po 4 wejścia. W przypadku zwarcia na jakimś wyjściu jest ono bezpośrednio wyprowadzane na wyświetlacz. Informacje te są przekazywane do sterownika, jak również pokazywane na module.
W przypadku modułów z przyłączem światłowodowym diagnostyka idzie jeszcze jeden krok dalej. Przez zastosowanie najnowszej techniki światłowodowej w sposób ciągły badana jest i optymalnie regulowana jakość toru transmisji. Również te informacje są dostępne zarówno na sterowniku jak i na module. Te dodatkowe właściwości umożliwiają rozpoznanie powolnego pogarszania się toru transmisji, zanim wystąpią błędy w transmisji lub transmisja zostanie przerwana.
W przypadku modułów Ruggedline medium magistrali jest do wyboru. Poza odmianami z przyłączem światłowodowym (włókna polimerowe) dostępne są również moduły do stosowania z przewodami ze skrętki dwużyłowej. Zmiana z instalacji światłowodowej na medium miedziane za pośrednictwem odpowiedniego adaptera wtykowego możliwa jest w każdym momencie.
Podłączenie magistrali odbywa się poprzez wtyk o stopniu ochrony IP67, który doprowadza do modułu zarówno sygnał magistrali jak i zasilanie. W przypadku wykorzystywania techniki szybkozłączy QUICKON i kabla światłowodowego proste przygotowanie polega na podłączeniu kabla zasilającego za pomocą zwykłych narzędzi do cięcia i montażu.
Światłowodowy kabel magistrali, np. mostek pomiędzy 2 modułami, który przygotowuje sam użytkownik, musi mieć długość przynajmniej jednego metra. W przypadku krótszych mostków kablowych należy stosować wyłącznie gotowe mostki kablowe firmy Phoenix Contact.

Zalety

  • Wytrzymała obudowa metalowa
  • Liczne funkcje diagnostyczne
  • Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego
  • Łączniki wtykowe Ruggedline do INTERBUS, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką, i napięciem zasilania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2731063
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI511 -
GTIN 4017918185640
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 610,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij