Kontroler - FC 350 PCI ETH - 2730844

Sterownik FC (Field Controller), z rozdziałem napięcia, wraz z systemem operacyjnym 4 generacji dla systemu wykonawczego IEC-61131 dla PC Worx, komputerowa karta sterownika w formacie PCI

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Sterownik FC (Field Controller) z interfejsem PCI
Wariant podstawowy naszego sterownika FC - FC 200 PCI - należy do klasy 200 naszych rozwiązań systemów sterujących (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Rozszerza on możliwości standardowego komputera PC o kompletny system sterowania według IEC 61131-3 z pamięcią parametrów, dodatkową pamięcią dla danych tymczasowych i bezpośrednich wejść/wyjść.
Dla zapewnienia bezprzerwowej pracy systemu INTERBUS można podłączyć zewnętrzne napięcie zasilające 5 V.
W celu płynnego konfigurowania i programowania sterownika FC, został on włączony za pośrednictwem środowiska programowania PC WORX 3 do uniwersalnej koncepcji sterowania firmy Phoenix Contact. Wydajny sterownik programowalny Slot PLC (w postaci karty do komputera) można programować we wszystkich pięciu językach IEC 61131-3.
W ten sposób sterownik FC łączy ważniejsze właściwości, takie jak praca w czasie rzeczywistym, bezpieczeństwo i proste programowanie z elastycznością i otwartością na rozbudowę komputera PC i zapewnia samowystarczalną, niezależną od hosta wydajność w czasie rzeczywistym.
Dzięki temu system komputera PC jest odciążony i może być przeznaczony do wizualizacji włączonych sygnałów i parametrów systemu INTERBUS. Poprzez interfejs OPC dostępne jest standardowe powiązanie z różnymi pakietami wizualizacyjnymi.

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2730844
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 279 (AX-2007)
GTIN 4017918987213
Numer taryfy celnej 85371091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij