Moduł przyłączeniowy - IBS PCI SC/RI/I-T - 2730637

Zespół przyłączeniowy z łączem miedzianym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złącze systemowe INTERBUS dla maszyn PC z magistralą PCI
Złącza systemowe integrują na jednym zespole przyłączeniowym funkcjonalności urządzeń nadrzędnych i podrzędnych, oszczędzając miejsce i koszty.
Zakresy zastosowania znajdują się przede wszystkim tam, gdzie PC równocześnie realizuje funkcje sterowania w jednym podrzędnym systemie INTERBUS i wymaga wolnego od sprzężeń zwrotnych połączenia z nadrzędnym systemem INTERBUS.
Typowym zastosowaniem jest np. wewnętrzne sterowanie robotem przez PC i równoczesne połączenie z siecią elektryczną instalacji.
Interfejsy programowe do programu użytkowego są kompatybilne z zespołami przyłączeniowymi INTERBUS Generation 4 jak IBS PCI SC/I-T. Konfiguracja, parametryzacja i diagnostyka obsługiwana jest we wszystkich kartach 4. generacji za pomocą oprogramowania INTERBUS dla CMD.
W celu płynnej eksploatacji nadrzędnego systemu INTERBUS podzespół oferuje przyłączenie zewnętrznego napięcia zasilania 24 V DC.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2730637
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918822866
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,264 KGM
Numer taryfy celnej 84733020
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij