Oprogramowanie - DIAG+ CPY - 2730404

Licencja na kopiowanie Diag+ umożliwia zainstalowanie i równoległe używanie programu Diag+ na kilku stanowiskach. Jest to licencja stanowiskowa. Dodatkowo jest konieczna pełna licencja stanowiskowa.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Diag+ to program diagnostyczny dostosowany specjalnie do sieci PROFINET i INTERBUS, który zgłasza zarówno błędy sieci, jak również aktualny stan sterowników i urządzeń.
Informacje o statusie, funkcje obsługi, komunikaty tekstowe i widoki poglądowe zapewniają szybkie uruchomienie, lokalizację miejsca wystąpienia błędu i dobrą orientację w sieciach PROFINET i INTERBUS.

Zalety

  • Możliwość połączenia z innym oprogramowaniem, np. z wizualizacją
  • Zarządzanie indywidualnymi prawami dostępu dla różnych użytkowników
  • Schemat topologii urządzeń Ethernet/PROFINET na grafice 2D
  • Wyświetlanie komunikatów błędów ze wskazówkami na temat sposobu usunięcia błędu i szczegółowymi informacjami na temat typu i stanu urządzenia
  • Wyświetlanie kolorowych symboli błędów i stanu urządzeń
  • Potwierdzanie komunikatów błędów INTERBUS
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2730404
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRDBAE -
GTIN 4017918613808
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 101,800 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij