Moduł przyłączeniowy - IBS PCI RI/I-T - 2730129

Zespół przyłączeniowy z przyłączem miedzianym i zasilaniem zewnętrznym

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Zespoły przyłączeniowe urządzenia podrzędnego są inteligentnymi kartami PC, które przyłączają PC do systemu INTERBUS w dowolnym miejscu systemu INTERBUS. W ten sposób mogą być budowane np. wydajne stacje wizualizacji, umożliwiające zorientowany na aplikację dostęp do danych systemu INTERBUS i sterownika. W jednym PC może być zainstalowanych wiele kart jednocześnie, co umożliwia wizualizację lub nadzorowanie wielu linii INTERBUS przez jeden PC. Liczbę słów danych, które zespoły przyłączeniowe urządzeń podrzędnych wprowadzają do systemu INTERBUS, można ustawić w zakresie od 1 do 18. Oprócz dowolnie konfigurowanego, szybkiego kanału I/O dla danych krytycznych wykorzystywany jest kanał parametryzacji INTERBUS (PCP). Kanał parametryzacji umożliwia w razie potrzeby dostęp do dużych bloków danych.

Zalety

  • Zewnętrzne napięcie zasilania 24-V-DC
  • Bezpośrednie włączenie do bazujących na OPC systemów wizualizacji poprzez serwer OPC
  • Instalacja wielu kart na jednym PC z kontrolą wielu linii INTERBUS
  • Parametryzowanie i diagnozowanie za pomocą Diag+
  • Sterowniki kompatybilne pod względem funkcji
  • Dostęp do danych systemu INTERBUS i sterowania poprzez stacje wizualizacji
  • Obsługa kanału parametrów INTERBUS (PCP)
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2730129
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918974183
Numer taryfy celnej 85423190
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij