moduł I/O - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - 2730077

Na ilustracji widoczna wersja IBS IP CDIO/R 24-8

Cyfrowy moduł wejściowy/wyjściowy, do stosowania na robotach, stopień ochrony IP65, 12 wejść, 24 V DC, przyłącza 4-przewodowe i 4 wyjścia, 24 V DC, 0,5 A/2, przyłącze 3-przewodowe, podłączenie dodatkowych sygnałów z tyłu modułu.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Dla projektów robotów jako jednostka wejścia/wyjścia dostępne są moduły IBS IP CDIO/R 24... Obudowa metalowa umożliwia zastosowanie w aplikacjach spawalniczych. Poprzez zamontowanie na skrzynce złączowej można je zastosować bezpośrednio na transformatorze spawalniczym. Moduły są przyłączane przez 17-polowe okrągłe złącze wtykowe. Obok INTERBUSa i zasilania prowadzi ono dwa kolejne przewody sygnałowe do regulowania prądu stałego (KSR) i kontroli obwodu wtórnego (SKÜ). Sygnały te zostaną uziemione na spodzie urządzenia .../SF i są wymagane w sterowniku prądu spawania do realizacji zadań regulowania i kontroli. Dostępne są dwa typy modułów: Moduł IBS IP CDIO/R 24-8... posiada 8 kanałów, które można dowolnie wykorzystywać jako wejścia lub wyjścia. Moduł IBS IP CDIO/R 24-12/4/8... posiada 12 wejść i 4 wyjścia.

Zalety

  • 12 wejść cyfrowych
  • 4 wyjścia cyfrowe
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2730077
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4017918437312
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,800 KGM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij